??
CAD model selection
K0696.112X80
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0696 - Parallel keys DIN 6885 A
Bill of material
K0696.112X80
BESTKIPP
Order No.
K0696.112X80
AUSF
version
stainless steel
B
width
12 mm
H
height
8 mm
L
Length
80 mm
GEW
Approx. weight
0.0579 kg
BS
Description
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182400
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245279197
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions